{"product":{"productId":"agid.18478","price":720,"name":"코터 핀 DIN EN ISO 1234"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4310.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4310.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
코터 핀은 기계 공학 및 자동차 공학에서 안전 부품으로 사용됩니다. 주로 캐슬 너트를 고정하는 데 사용됩니다. 코터 핀을 구멍에 삽입하면 끝이 구부러지며 고정됩니다.
코터 핀의 단축이 가능합니다. 코터 핀 길이는 기준값으로서 구멍 길이의 약 2배이어야 합니다.
고정 및 해체할 경우 소재 구조가 변경되기 때문에 코터 핀은 해체 후 다시 사용해서는 안됩니다.
코터 핀의 단축이 가능합니다. 코터 핀 길이는 기준값으로서 구멍 길이의 약 2배이어야 합니다.
고정 및 해체할 경우 소재 구조가 변경되기 때문에 코터 핀은 해체 후 다시 사용해서는 안됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.