text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D2=나사
M6
A
25
D1
10
E
12
F kN
2,5
Item
Axial Joint
L
23,5
M Nm
5,2
α
20°
모델 1
lockable
조임 토크 max. Nm
12,4
타입
D

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 및 크롬 처리된 볼 스터드.
아연 도금된 볼 시트 및 너트.
정보
인장력 흡수에 사용하기에 적합한 축 조인트. 클램핑 너트를 통해 볼의 움직임에 영향을 미치거나 볼을 완전히 고정할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.