{"product":{"productId":"agid.27282","price":66591.72,"name":"인장력용 축 조인트, 조절 가능, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 인장력을 흡수하는 데 사용
- 클램핑 너트를 통해 볼의 움직임에 영향을 미칠 수 있음
- 암나사 또는 수나사를 이용한 다양한 연결 옵션
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 및 크롬 처리된 볼 스터드.
아연 도금된 볼 시트 및 너트.
아연 도금된 볼 시트 및 너트.
정보
인장력 흡수에 사용하기에 적합한 축 조인트. 클램핑 너트를 통해 볼의 움직임에 영향을 미치거나 볼을 완전히 고정할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.