{"product":{"productId":"agid.14528","price":5006.5,"name":"볼 조인트 DIN71802 왼손잡이 나사, 타입:C 안전 브라켓 없음,D1=10, 암나사와 수나사 M06, 스틸 아연 도금 및 피막 처리"},"currency":"KRW"}
Angle Joint
DIN 71802
스틸
아연 도금 및 피막 처리
- 힘의 전달 및 전환을 가능하게 함
- 분야: 기계 공학, 차량 생산, 운송 기술
- 스틸 혹은 스테인리스 스틸
- 표면 마무리: 오른나사 혹은 왼나사
판매 단위
₩5,006 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D2=나사
M6
A
25
D1
10
D3
10
D4
M6
DIN
DIN 71802
E
11,5
Item
Angle Joint
L2
12,5
L3
11
SW
8
나사 종류
암나사와 수나사
모델
실링 없음
모델 1
DIN 71802
버전 2
왼손잡이 나사
본체 재질
스틸
타입
C
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
형태 타입
안전 브라켓 없음
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 및 피막처리
정보
왼나사는 치수 D2를 의미합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.