text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
앵글 조인트는 동력 전달을 위한 코너 연결부며 움직이는 부품의 연결 요소 역할을 합니다.
실링 캡이 있는 앵글 조인트는 문제가 있는 환경 조건(먼지, 윤활제 등)에서 사용됩니다. 중간 공간은 여기에서 구면 시트와 볼 스터드 사이이며 실링 캡에 의해 덮히고 밀폐됩니다.
재료

스테인레스 스틸 1.4305.

네오프렌 실링.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
왼나사는 치수 D2를 의미합니다.
온도 범위
-30 °C ~ +110 °C.
단기 사용 온도 최대 140°C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.