text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
포크 스프링 및 볼트, 스틸 1.7225.
표면 마무리
아연 도금.
정보
포크 스프링은 로드용 액세서리로 개발되었습니다. 로드와의 연결이 가능하도록 포크 개구부 크기 C를 선택하였습니다.

로드 K0716 / K0717 / K0718 / K0719 / K1465 / K1466에 사용하기에 적합합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.