text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M12x1,25
D=마운팅 홀
12
L=나사 길이
22
A
50
B
32
B1
6,5
D2
17,5
D3
22
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
H
16
H1
12
Item
Rod End
K
22,225
L1
66
SW
19
α
13
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
암나사
모델 1
with plain bearing
버전 2
우나사
본체 재질
스테인레스 스틸
부하 등급 동적 kN
17
부하 등급 정적 kN
24
표면 기본 몸체
광택처리

설명

재료

하우징, 단조 스테인레스 스틸 1.4057.

조인트 볼 1.4034 경화 및 연마.

베어링 쉘, 스테인리스 스틸 1.4571 접착된 PTFE 직물 있음.

표면 마무리
광택.
정보
로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.