text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M12
D=마운팅 홀
12 -0,008
A
50
B
34
B1
6,5
D2
17,5
D3
22
H
10
H1
8
K
18
L
22
L1
15
Lagerspiel (μm)
15-50
SW
19
α
구성품 재질
롤러 베어링 스틸
나사 종류
암나사
모델 1
슬라이딩 베어링 있음
버전 2
우나사
본체 재질
단강
부하 등급 동적 kN
11,4
부하 등급 정적 kN
24,5
설명
로드 엔드
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
하우징 사이즈 (D) 6-10 쾌삭강 회전,
사이즈 (D) 12 단강 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마,
광택, 경질 크롬 도금.
PTFE 섬유 접착 롤러 베어링 스틸 베어링 쉘.
표면 마무리
아연 도금.
정보
로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 E에 해당함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.