{"product":{"productId":"agid.14531","price":260340,"name":"로드 엔드 DIN ISO 12240-4 볼 베어링 있음M22X1,5X51 오른손잡이 나사, D=22, 스틸 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Rod End
with ball bearing
스틸
아연 도금
- 운동 시퀀스 전달
- 볼 베어링, 경화 처리 및 장시간 윤활 처리
- 베어링 틈새 15~40µm
- 패킹용 와셔
- 표면 마무리: 오른나사 혹은 왼나사
판매 단위
₩260,340 / 개
부가세 별도
등록된 고객은 웹사이트에 로그인 후 상품의 실시간 재고 현황을 확인할 수 있습니다. 실시간 재고 현황을 보려면 로그인하거나 회원가입을 해주세요.
Added to your shopping cart
D1=나사
M22x1,5
D=마운팅 홀
22
L=나사 길이
51
A
84
B
54
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
H
28
H1
20
Item
Rod End
K
26
L1
26
α
8°
나사 종류
수나사
동적
부하 등급
N
9300
모델 1
with ball bearing
버전 2
우나사
본체 재질
스틸
정적
부하 등급
N
3980
표면
기본 몸체
아연 도금
회전 속도
제한
n max. 1/min
725
설명
재료
하우징 낙하 단조 스틸, 열 처리.
표면 마무리
아연 도금 베어링 틈새 15 - 40 µm.
정보
경화된 볼 베어링은 장기간 윤활 처리되고 와셔로 실링되어 있습니다. 연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당합니다.
로드 엔드는 주로 운동 시퀀스가 전달되고 정확한 배열이 존재하지 않는 곳에 설치됩니다.
D = 10 까지는 로드 엔드에 깔대기형 윤활 니플(DIN 3405/A)이 있고, D = 12 부터는 원뿔형 윤활 니플(DIN 71412/A)이 있습니다.
로드 엔드는 주로 운동 시퀀스가 전달되고 정확한 배열이 존재하지 않는 곳에 설치됩니다.
D = 10 까지는 로드 엔드에 깔대기형 윤활 니플(DIN 3405/A)이 있고, D = 12 부터는 원뿔형 윤활 니플(DIN 71412/A)이 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.