{"product":{"productId":"agid.35344","price":13083.2,"name":"패스너, 아연, 판금 클립, 숨김형 나사 드릴 홀, 잠금 불가능"},"currency":"KRW"}
- 매력적인 컴팩트 디자인
- 높은 폐쇄력의 경우
- Without cylinder lock
- 은폐형 고정장치로 조작 방지
설명
재료
아연 다이 캐스트.
표면 마무리
검정 파우더 코팅, 고광택 크롬 도금 또는 무광 크롬 도금.
정보
도어와 플랩을 쉽고 안전하게 잠글 수 있는 패스너. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성 요소를 고정할 때 M3 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다.
다이캐스트 하우징은 모든 기능 부품을 숨기므로 닫힌 상태에서 분해되지 않도록 고정됩니다.
최대 하중 용량은 1,200N입니다.
카운터 후크가 함께 제공됩니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성 요소를 고정할 때 M3 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다.
다이캐스트 하우징은 모든 기능 부품을 숨기므로 닫힌 상태에서 분해되지 않도록 고정됩니다.
최대 하중 용량은 1,200N입니다.
카운터 후크가 함께 제공됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.