{"product":{"productId":"agid.205","price":146030,"name":"패스너, 스틸, 래치(최대 30500N), 조절 가능, 측면에 나사 드릴 홀, 중형 버전"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리.
정보
높은 인장력을 위해 주조된 중량 패스너는 상용차량 제작, 농기계 제작 및 건설 장비에 주로 사용됩니다. 패스너는 닫힌 상태에서 잠금장치를 통해 의도하지 않게 열리는 것을 방지합니다.
허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(D1)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있습니다.
원하는 모형의 카운터 후크는 별도로 주문하세요.
고정력 F1은 카운터 후크가 아니라 패스너에 적용됩니다.
길이 조절:
K0052.1702041: 15 mm
K0052.1852371: 25 mm
허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(D1)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있습니다.
원하는 모형의 카운터 후크는 별도로 주문하세요.
고정력 F1은 카운터 후크가 아니라 패스너에 적용됩니다.
길이 조절:
K0052.1702041: 15 mm
K0052.1852371: 25 mm
Accessory
후크 K0052.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.