{"product":{"productId":"agid.201","price":27890,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 삼각 래치(최대 6500N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
조절형 패스너는 산업 응용 분야에서 안전한 잠금 장치로 사용됨. 이는 사점 초과를 통해 진동을 방지함.
클램프에 후크 클램프를 고정한 후, 그립 부분을 조여 연결할 부분을 최대 15mm까지 끌어당길 수 있음. 허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(M8)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있음.
패스너는 조이거나 리벳팅함. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 나사를 사용하는 것이 좋습니다.
패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.
클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음.
클램프에 후크 클램프를 고정한 후, 그립 부분을 조여 연결할 부분을 최대 15mm까지 끌어당길 수 있음. 허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(M8)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있음.
패스너는 조이거나 리벳팅함. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 나사를 사용하는 것이 좋습니다.
패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.
클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음.
요청 시
로킹 루프 장착 잠금 가능형.
Accessory
후크 K0051.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.