{"product":{"productId":"agid.35334","price":15313.6,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 컨테이너용 간단한 잠금 장치
- 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 컨테이너 구조
- 사점 초과를 통해 진동 방지
- 패스너는 조이거나 고정할 수 있습니다
- 예기치 않은 풀어짐을 방지하거나 밀폐할 있음
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
아연 도금, 후막 피막 처리 및 상단 코팅층 밀봉.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보
플랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버의 안전한 지탱과 닫기 등을 위한 래치 클램프 패스너. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다. 고정시키는 힘은 래치 클램프의 장력을 통해 이루어집니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다.
원하는 디자인의 카운터 클램프는 별도로 주문하십시오.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다.
원하는 디자인의 카운터 클램프는 별도로 주문하십시오.
요청 시
로킹 루프 장착 잠금 가능형.
Accessory
후크 K2358.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.