{"product":{"productId":"agid.35326","price":5385.6,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 300N), 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 컨테이너용 간단한 잠금 장치
- 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 컨테이너 구조
- 사점 초과를 통해 진동 방지
- 패스너는 조이거나 고정할 수 있습니다
- 예기치 않은 풀어짐을 방지하거나 밀폐할 있음
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
아연 도금, 후막 피막 처리 및 상단 코팅층 밀봉.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보
플랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버의 안전한 지탱과 닫기 등을 위한 래치 클램프 패스너. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다. 고정시키는 힘은 래치 클램프의 장력을 통해 이루어집니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다.
원하는 디자인의 카운터 클램프는 별도로 주문하십시오.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다.
원하는 디자인의 카운터 클램프는 별도로 주문하십시오.
Accessory
후크 K2356.
후크 K2357.
후크 K2357.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.