text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
정보
플랩, 용기 커버, 기계 패널 등을 안전하게 고정하고 잠글 수 있는 래치 패스너입니다. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다.고정시키는 힘은 래치의 장력을 통해 이루어집니다.

D2 구멍을 통해 패스너가 의도치 않게 풀리는 것을 방지하거나 봉인할 수 있습니다.

패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다.

카운터 후크는 별도로 주문해야 합니다.

클램핑력 F1은 카운터 후크가 아니라 패스너에 적용됩니다.
Accessory
카운터 후크 K2468.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.