{"product":{"productId":"agid.173","price":4190,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 2000N), 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 컨테이너용 간단한 잠금 장치
- 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 컨테이너 구조
- 사점 초과를 통해 진동 방지
- 패스너는 조이거나 고정할 수 있습니다
- 예기치 않은 풀어짐을 방지하거나 밀폐할 있음
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
플랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버 등을 안전하게 지탱하고 닫기 위한 래치 클램프가 달린 패스너. 이는 사점 초과를 통해 진동을 방지함.
고정시키는 힘은 래치 클램프의 장력을 통해 이루어짐.
D2 홀을 이용하여 패스너는 예기치 않은 풀어짐을 방지하거나 밀폐할 수 있음.
패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.
클램프는 별도 주문해야 함.
패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.
클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음.
고정시키는 힘은 래치 클램프의 장력을 통해 이루어짐.
D2 홀을 이용하여 패스너는 예기치 않은 풀어짐을 방지하거나 밀폐할 수 있음.
패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.
클램프는 별도 주문해야 함.
패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.
클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음.
Accessory
후크 K0044.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.