{"product":{"productId":"agid.35466","price":21440,"name":"클램프 패스너, 중량 버전, 타입:A 나사로 연결 가능한, 스틸 아연도금 및 피막 처리"},"currency":"KRW"}
클램프
패스너
스틸
아연 도금 및 피막 처리
- 스틸 혹은 스테인리스 스틸
- 나사 조임식
- 내진성
- 리벳팅 가능
판매 단위
₩21,440 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
클램프
모델 1
패스너
버전 2
나사로 연결 가능한
타입
A
제품 타입
중량 버전
본체 재질
스틸
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
L=길이
120
품목 번호용
K0052
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리.
Accessory
패스너 K0052.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.