{"product":{"productId":"agid.35869","price":99450,"name":"스냅 잠금장치, 스틸, 그립 있음, 접이식, 타입 B, 아이렛 잠금장치 없음"},"currency":"KRW"}
설명
재료
스틸 하우징.
표면 마무리
하우징, 검정 분말 코팅.
정보
실링으로 물과 먼지로 부터 보호됩니다.
도어 패널 두께 최대 6mm.
동일 키 잠금장치입니다. 즉 모든 자물쇠는 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
A형: 부가적으로 자물쇠로 잠그기 위해 자물쇠 고리가 있습니다.
도어 패널 두께 최대 6mm.
동일 키 잠금장치입니다. 즉 모든 자물쇠는 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
A형: 부가적으로 자물쇠로 잠그기 위해 자물쇠 고리가 있습니다.
액추에이션 원리
그립을 당기면 잠금장치가 풀려 문을 열 수 있습니다.
문을 눌러 닫으면 잠금장치는 자동으로 잠기게 됩니다.
문을 눌러 닫으면 잠금장치는 자동으로 잠기게 됩니다.
조립
1. 도면에 따라 마운팅 컷아웃을 만듭니다.
2. 마운팅 브래킷을 부착합니다.
3. 너트를 사용하여 뒤쪽에서 스냅 잠금장치를 고정합니다.
2. 마운팅 브래킷을 부착합니다.
3. 너트를 사용하여 뒤쪽에서 스냅 잠금장치를 고정합니다.
인도 품목
너트들, 실링, 스패너 2개와 마운팅 브래킷이 배송 범위에 포함되어 있습니다.
마운팅 브래킷용 스크류는 배송 범위에 포함되지 않습니다.
마운팅 브래킷용 스크류는 배송 범위에 포함되지 않습니다.
도면 설명
1) 마운팅 컷아웃
2) 실링
2) 실링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.