text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
이 스냅 잠금장치는 오목 그립을 통해 문이나 뚜껑 또는 덮개에 평편하게 설치할 수 있습니다. 스프링이 장착된 그립은 덜컹거림을 방지합니다.
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 하우징.
표면 마무리
스틸, 검정 분말 코팅.
스테인리스 스틸, 연마.
정보
도어 패널 두께 최대 10mm.

A형: 잠금 가능.
B형: 잠금 불가능.

동일 키 잠금장치입니다. 즉 모든 자물쇠는 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
액추에이션 원리
그립을 당기면 잠금장치가 풀려 문을 열 수 있습니다.
문을 눌러 닫으면 잠금장치는 자동으로 잠기게 됩니다.
조립
1. 도면에 따라 마운팅 컷아웃을 만듭니다.
2. 잠금장치를 앞쪽에서 설치 구멍에 삽입합니다.
3. 뒤쪽에서 너트를 조이면 마운팅 브래킷이 잠금판으로 당겨지고 설치 구멍에 잠금 장치가 고정됩니다.
인도 품목
너트들과 마운팅 브래킷은 배송 범위에 포함되어 있습니다.
잠금식 스냅 잠금장치는 각각 두 개의 열쇠와 함께 배송됩니다.
도면 설명
1) 마운팅 컷아웃
2) 도어 패널
3) 프레임

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.