{"product":{"productId":"agid.23445","price":51850,"name":"스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립"},"currency":"KRW"}
재료
PC/ABS
표면 마무리
하우징, 검은색, 흰색 혹은 베이지색.
그립, 검은색, 흰색 혹은 베이지색.
그립, 검은색, 흰색 혹은 베이지색.
더 보기
더 적게 표시
스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립, A형, 잠금식
시작하여
₩64,670
부가세 별도
배송비 별도
스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립, B형, 비잠금형
시작하여
₩51,850
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
PC/ABS
표면 마무리
하우징, 검은색, 흰색 혹은 베이지색.
그립, 검은색, 흰색 혹은 베이지색.
그립, 검은색, 흰색 혹은 베이지색.
정보
본 스냅 잠금장치는 접이식 그립을 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다.
다양한 도어 패널 두께에 맞게 4가지 크기로 공급됩니다.
잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다.
스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.
가연성 등급(플라스틱 버전): UL94 HB.
나사 조임 시 최대 토크: 2Nm
A형: 잠금식
B형: 비잠금형
다양한 도어 패널 두께에 맞게 4가지 크기로 공급됩니다.
잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다.
스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.
가연성 등급(플라스틱 버전): UL94 HB.
나사 조임 시 최대 토크: 2Nm
A형: 잠금식
B형: 비잠금형
액추에이션 원리
그립을 당기면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠기게 됩니다.
잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠기게 됩니다.
잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.
용도
-자동차 산업
-의료 기술
-기계 공학
-보트 및 선박 제조
-항공 및 우주 산업
-가구 산업
-의료 기술
-기계 공학
-보트 및 선박 제조
-항공 및 우주 산업
-가구 산업
조립
1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.
2. 장착용 브래킷을 부착합니다.
3. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다.
2. 장착용 브래킷을 부착합니다.
3. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다.
인도 품목
장착용 고정장치, 이에 적합한 나사(M5), 장착용 브래킷은 공급 내역에 포함되어 있습니다.
잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.
장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.
잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.
장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.
도면 설명
1) 도어 패널
2) 프레임
3) 그립
4) 장착용 브래킷
5) 장착 고정장치 높이(표 H7 참고)
6) 장착 컷아웃
2) 프레임
3) 그립
4) 장착용 브래킷
5) 장착 고정장치 높이(표 H7 참고)
6) 장착 컷아웃