{"product":{"productId":"agid.30892","price":12881.58,"name":"스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, B 타입, 잠금형"},"currency":"KRW"}
- 단순한 조작
- 문 패널 강도 0.9 - 1.6 mm
- 잠금형 옵션
- 장비 없이 간단하고 신속한 조립
- 매립형 설치
설명
재료
잠금장치 ABS.
스프링, 스테인레스 스틸 1.4310.
표면 마무리
잠금장치, 검은색.
스프링, 광택처리.
스프링, 광택처리.
정보
이 스냅 잠금장치는 도어, 해치 또는 후드에 매립형으로 설치할 수 있습니다.
다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 잠글 수 있는 스냅 잠금 장치는 동일한 열쇠로 잠글 수 있습니다. 즉, 각 잠금 장치는 동일한 열쇠로 열 수 있습니다.
가연성 등급: UL-94-HB.
A형: 잠금식
B형: 비잠금식
다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 잠글 수 있는 스냅 잠금 장치는 동일한 열쇠로 잠글 수 있습니다. 즉, 각 잠금 장치는 동일한 열쇠로 열 수 있습니다.
가연성 등급: UL-94-HB.
A형: 잠금식
B형: 비잠금식
액추에이션 원리
A형: 열쇠를 돌린 다음 손잡이를 밀면 잠금장치가 풀려서 도어를 열 수 있습니다. 도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다. 실린더 잠금 장치는 추가적인 안전성을 제공합니다.
B형: 손잡이를 밀면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다.
B형: 손잡이를 밀면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다.
용도
-자동차 산업
-의료 기술
-기계 공학
-기기 제조
-산업용 캐비닛
-의료 기술
-기계 공학
-기기 제조
-산업용 캐비닛
조립
1. 도면에 따라 턱이 없는 조립 절단면을 만듭니다.
2. 잠금장치의 앞면을 절단면에 밀어 넣고 앞으로 누릅니다.
3. 잠금장치가 찰칵 걸리도록 아래로 누릅니다.
2. 잠금장치의 앞면을 절단면에 밀어 넣고 앞으로 누릅니다.
3. 잠금장치가 찰칵 걸리도록 아래로 누릅니다.
도면 설명
1) 프레임
2) 도어 패널
3) 조립 절단면
4) 작동 방향
5) 잠금장치
6) 스프링
7) 덮개 (B형)
8) 실린더 잠금장치 (A형)
9) 디스플레이 (A형)
2) 도어 패널
3) 조립 절단면
4) 작동 방향
5) 잠금장치
6) 스프링
7) 덮개 (B형)
8) 실린더 잠금장치 (A형)
9) 디스플레이 (A형)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.