{"product":{"productId":"agid.27412","price":191240,"name":"스냅 잠금장치, 스테인레스, 접이식 그립"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
연마 및 광택 또는 매트 블라스팅.
더 보기
더 적게 표시
접이식 그립이 있는 스텐리스 스냅 잠금장치, 타입 A
시작하여
₩226,570
부가세 별도
배송비 별도
접이식 그립이 있는 스텐리스 스냅 잠금장치, 타입 B
시작하여
₩191,240
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
연마 및 광택 또는 매트 블라스팅.
정보
본 스냅 잠금장치는 접이식 그립을 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다.
다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음.
스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.
나사 조임 시 최대 토크: 2.4Nm.
A형: 잠금식
B형: 비잠금형
다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음.
스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.
나사 조임 시 최대 토크: 2.4Nm.
A형: 잠금식
B형: 비잠금형
액추에이션 원리
그립을 당기면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠기게 됩니다.
잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠기게 됩니다.
잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.
용도
- 자동차 산업
- 기계 공학
- 보트 및 선박 제조
- 항공 우주 산업
- 캠핑카 및 카라반
- 의료 기술
- 기계 공학
- 보트 및 선박 제조
- 항공 우주 산업
- 캠핑카 및 카라반
- 의료 기술
조립
1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.
2. 장착용 브래킷을 부착합니다.
3. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다.
2. 장착용 브래킷을 부착합니다.
3. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다.
인도 품목
장착용 고정장치, 이에 적합한 나사(M4), 장착용 브래킷은 공급 내역에 포함되어 있습니다.
잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.
장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.
잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.
장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.
도면 설명
1) 도어 패널
2) 프레임
3) 그립
4) 장착용 브래킷
5) 장착 고정장치 높이(표 H7 참고)
6) 장착 컷아웃
2) 프레임
3) 그립
4) 장착용 브래킷
5) 장착 고정장치 높이(표 H7 참고)
6) 장착 컷아웃