{"product":{"productId":"agid.31881","price":252310,"name":"리프팅 링, 스틸, U링, 360도 회전 가능"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
각각의 버전은 하중 용량 검사(전률 5배) 후 추가로 육안 검사를 받습니다.
각 로드 바에는 설치를 위한 기술 안전 데이터가 제공됩니다.
부싱 플랜지와 접촉면 사이에 스페이서 디스크를 사용하지 마십시오.
나사는 지정된 토크로 조여야 하며 정기적으로 검사하거나 다시 조여야 합니다. 설치 후 브래킷이 모든 방향으로 자유롭게 선회하고 회전하는지 점검해야 합니다.
조심스럽게 들어 올려서 충격을 방지하십시오.
브래킷에 표시된 하중 용량을 초과해서는 안됩니다.
각 로드 바에는 설치를 위한 기술 안전 데이터가 제공됩니다.
부싱 플랜지와 접촉면 사이에 스페이서 디스크를 사용하지 마십시오.
나사는 지정된 토크로 조여야 하며 정기적으로 검사하거나 다시 조여야 합니다. 설치 후 브래킷이 모든 방향으로 자유롭게 선회하고 회전하는지 점검해야 합니다.
조심스럽게 들어 올려서 충격을 방지하십시오.
브래킷에 표시된 하중 용량을 초과해서는 안됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.