{"product":{"productId":"agid.1434","price":36996.76,"name":"캠 액션 인덱싱 플런저 매끄러운 버전, D=10, 16, 타입:E그립, 코팅 없음, 매끄러운 슬리브, 스틸"},"currency":"KRW"}
Cam-Action Indexing Plungers
매끄러운 버전
스틸
- 모든 잠금 및 고정 장치에 사용 가능
- 잠금 바를 180°로 돌리면 잠금이 해제됨
- 위치 고정용 로킹 새김 홈
- 잠금 핀 경화
판매 단위
₩36,997 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
16
D=로킹 핀 지름
10
L1=그립 길이
40
B
14,4
B1
4,8
F x 30°
2,8
H
10
Item
Cam-Action Indexing Plungers
L
60,4
모델 1
매끄러운 버전
본체 재질
스틸
시작
탄성
F1 약. N
15
카운터 너트
잠금 너트 없음
타입
E
탄성
종료
F2 약. N
35
형태 타입
그립, 코팅 없음, 매끄러운 슬리브
설명
재료
잠금 바 1.0503.
잠금 핀 스틸, 경도 등급 5.8.
슬리브 1.0403.
잠금 핀 스틸, 경도 등급 5.8.
슬리브 1.0403.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리.
잠금 핀 경화, 연마형.
잠금 핀 경화, 연마형.
정보
잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
도면 설명
타입 E: 그립 비코팅, 매끄러운 슬리브
타입 F: 그립 파우더 코팅, 매끄러운 슬리브
타입 F: 그립 파우더 코팅, 매끄러운 슬리브
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.