{"product":{"productId":"agid.1425","price":30270,"name":"인덱스 플런저 타입 A/C"},"currency":"KRW"}
- 모든 잠금 및 고정 장치에 사용 가능
- 잠금 바를 180°로 돌리면 잠금이 해제됨
- 위치 고정용 로킹 새김 홈
- 잠금 핀 경화
설명
재료
스틸, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리.
잠금 핀 경화, 연마형.
잠금 핀 경화, 연마형.
정보
잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
도면 설명
타입 A: 그립, 비코팅, 너트 없음
타입 C: 그립, 파우더 코팅, 너트 없음
타입 C: 그립, 파우더 코팅, 너트 없음
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.