{"product":{"productId":"agid.33937","price":80322.28,"name":"캠 액션 인덱싱 플런저 사각, 용접하다 크기3, D=10, 타입:GWITHOUT CAP, 스테인레스 스틸 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Cam-Action Indexing Plungers
사각
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴
- 플라스틱 컬러 잠금 바 선택 가능
- 사각 슬리브, 용접용
판매 단위
₩80,322 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=로킹 핀 지름
10
L1=그립 길이
40
SW=렌치 사이즈
20
B
14,4
B1
4,8
D1
16
F x 30°
2,8
H
10
Item
Cam-Action Indexing Plungers
L
61,2
모델 1
사각
버전 2
용접하다
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4301
시작
탄성
F1 약. N
15
크기
3
타입
G
탄성
종료
F2 약. N
35
표면
기본 몸체
자연적 마무리
형태 타입
Without cap
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.
락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.
락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재료
1.4308. 잠금 바
1.4301. 슬리브
1.4305. 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
1.4301. 슬리브
1.4305. 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
표면 마무리
자연적으로 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
정보
사각 슬리브로 인해 인덱스 플런저는 용접하기 적합합니다. 스프링이 과열로 인해 손상되지 않도록 점용접을 통한 포지셔닝을 추천합니다.
장점
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 들어갑니다.
잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능.
사각 슬리브,, 용접용.
잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능.
사각 슬리브,, 용접용.
요청 시
스페셜 버전.
Accessory
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.