text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
35
H=높이
19
L=길이
36,5
B1
23
B2
8
C
1,2
D
3,5
H1
8
Item
Lock Grip
L1
11
L2
13,5
모델 1
환원 스프링 있음
본체 재질
황동
타입
B
표면 기본 몸체
크롬 플레이트
형태 타입
zapah navzdol

설명

재료
스틸 또는 황동.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
황동 크롬 플레이트.
정보
환원 스프링이 있는 잠금 바는 도어, 플랩, 후두에 쉽게 달 수 있습니다. 잠금 바는 위쪽 또는 아래쪽으로 경사진 두 가지 버전으로 제공됩니다. 비스듬한 면으로 인해 잠금 바를 누르지 않고도 장치를 열고 닫을 수 있습니다. 통합된 스프링에 의해 잠금 바는 항상 초기 위치로 돌아갑니다.
액추에이션 원리
그립을 밀면 잠금 바가 열림 위치로 이동하여 도어가 열립니다. 도어를 눌러 닫으면 기울기에 이해 자동으로 잠기게 됩니다.
Accessory
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 K1669.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.