{"product":{"productId":"agid.24319","price":67899.36,"name":"스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인리스 스틸
정보
환원 스프링이 있는 잠금 바는 도어, 플랩, 후두에 쉽게 달 수 있습니다. 잠금 바는 위쪽 또는 아래쪽으로 경사진 두 가지 버전으로 제공됩니다. 비스듬한 면으로 인해 잠금 바를 누르지 않고도 장치를 열고 닫을 수 있습니다. 통합된 스프링에 의해 잠금 바는 항상 초기 위치로 돌아갑니다.
액추에이션 원리
그립을 밀면 잠금 바가 열림 위치로 이동하여 도어가 열립니다. 도어를 눌러 닫으면 기울기에 이해 자동으로 잠기게 됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.