{"product":{"productId":"agid.25133","price":39505.96,"name":"스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음"},"currency":"KRW"}
- 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴
- 플라스틱 컬러 잠금 바 선택 가능
- 수나사로 조립
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재료
1.4308. 잠금 바
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
PA 열가소성 잠금 바 캡.
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리
자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
장점
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
수나사로 조립.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
수나사로 조립.
요청 시
스페셜 버전.
Accessory
브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.