text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재료
잠금 바 1.4308.
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
표면 마무리
나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
장점
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 AP: 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함.
타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함.
Accessory
브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.