{"product":{"productId":"agid.27649","price":20272.5,"name":"케이블 하우징 내부 튜브 포함, L=3000, 스틸 플라스틱 코팅"},"currency":"KRW"}
Casing
내부 튜브 포함
스틸
플라스틱 코팅
- 볼이 포함된 와이어 로프용 하우징.
- 다양한 길이
판매 단위
₩20,272 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=내부지름
2,2
D=바깥지름
5
L=길이
3000
D2
5,5
D3
2,5
Item
Casing
L1
2
L2
11
모델 1
내부 튜브 포함
본체 재질
스틸
표면
기본 몸체
플라스틱 코팅
설명
재료
스틸.
표면 마무리
플라스틱 코팅.
정보
내부 튜브로 된 케이블 하우징은 원격 조작이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.
요청 시
특별 길이.
Accessory
볼이 포함된 와이어 케이블 K2023.
엔드 슬리브 K2025.
조절 나사 K2026.
나사 니플 K2027.
육각 너트 K0700.
엔드 슬리브 K2025.
조절 나사 K2026.
나사 니플 K2027.
육각 너트 K0700.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.