{"product":{"productId":"agid.24318","price":17081.6,"name":"잠금 바 환원 스프링 있음 L=25, B=37, 알루미늄 무색 무색"},"currency":"KRW"}
Lock Grip
환원 스프링 있음
알루미늄
회청색 RAL5008
산화 처리
- 환원 스프링이 있은 잠금 바용 액세서리
판매 단위
₩17,082 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
37
H=높이
19
L=길이
25
C
2,5
D
6,2
D1
14
Item
Lock Grip
L1
12,5
모델 1
환원 스프링 있음
본체 색상
회청색 RAL5008
본체 재질
알루미늄
표면
기본 몸체
산화 처리
설명
재료
알루미늄.
정보
잠금 플레이트는 장치에 쉽게 달 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.