text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
11
D=로킹 핀 지름
8
L=높이
8
Item
Spacer ring
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4305
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4305 또는 1.4404.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
스페이서 링을 사용함으로 인덱스 플런저 길이를
조절할 수 있습니다.(벽 두께)
도면 설명
1) 잠금 나사
2) 스페이서 링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.