{"product":{"productId":"agid.32269","price":14994,"name":"패스트닝 세트 얇은 벽 부품용 크기1, D1=M10X1, T=4,5스틸 검정 산화 마무리"},"currency":"KRW"}
Fastening set
얇은 벽 부품용
스틸
검정 산화 마무리
- 얇은 벽 부품용
- 일반적으로 사용 가능
판매 단위
₩14,994 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M10x1
D2=바깥지름
15
D3=마운팅 홀
12
D=지름
11,8
L3=벽 강도
4-5
SW=렌치 사이즈
16
T=클램핑 길이
4,5
Item
Fastening set
L
2
L1
1,5
L2
8
모델 1
얇은 벽 부품용
본체 재질
스틸
크기
1
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
설명
제품 설명
예를 들어 얇은 벽 부품용 고정 세트는 금속에 인덱스 플런저를 고정하는 데 사용됩니다.
재료
쾌삭강 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
쾌삭강 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
스테인레스 스틸, 광택처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.