{"product":{"productId":"agid.31662","price":37463.58,"name":"브레이크 케이블 플라스틱 슬리브 있음, D=M06, L=1000,스테인레스 스틸, 구성 요소:플라스틱"},"currency":"KRW"}
Bowden cable
플라스틱 슬리브 있음
스테인레스 스틸
- 다양한 길이
판매 단위
₩37,464 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=높이
7
D=나사
M6
L=길이
1000
SW=렌치 사이즈
10
D1
1,5
D2
5
D3
5
Item
Bowden cable
L1
1200
구성품 재질
플라스틱
모델 1
플라스틱 슬리브 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
재료
와이어 로프 스테인레스 스틸 1.4401.
케이블 하우징 스틸.
엔드 슬리브, 조절 볼트 및 스크류 니플 황동.
육각 너트 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
와이어 로프 및 육각 너트 자연적 마무리.
케이블 하우징 검정 플라스틱 코팅.
엔드 슬리브 청색 피막처리.
조절 볼트 및 스크류 니플 니켈 플레이트.
케이블 하우징 검정 플라스틱 코팅.
엔드 슬리브 청색 피막처리.
조절 볼트 및 스크류 니플 니켈 플레이트.
정보
브레이크 케이블은 견인력 전달하는 데 사용되며 작동 요소와 함께 리모트 컨트롤 장치로 사용됩니다.
다양한 길이의 브레이크 케이블을 사용할 수 있습니다. 각각의 사용 경우에 맞는 통과 정확도를 높이기 위해 장착 시에 브레이크 케이블을 길이로 잘라서 사용 가능.
브레이크 케이블 장착 시 다음 사항에 유의하십시오:
열린 와이어 길이는 설치 각도, 굽힘 반지름 및 하중 등의 요인에 따라 변경될 수 있음. 그러므로 카운터 베어링(케이블 외피)의 길이는 반드시 브레이크 케이블 설치 후에 동봉된 조절 볼트로 맞추어야 합니다. 이와 동시에 조절 볼트로 브레이크 케이블 시스템의 예압을 설정해야 합니다.
이 경우 설치 시의 최소 굽힘 반지름이 R = 65 mm 이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁을 경우 부식 및 마찰 위험이 높아질 우려가 있음.
조립 중 잠시라도 최소 굽힘 반지름이 기준 이하로 떨어지지 않도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 와이어 외피에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 와이어 외피는 압력만을 흡수하도록 설계되었습니다. 따라서 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나고 영구적으로 손상될 수 있습니다.
브레이크 케이블은 리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.
다양한 길이의 브레이크 케이블을 사용할 수 있습니다. 각각의 사용 경우에 맞는 통과 정확도를 높이기 위해 장착 시에 브레이크 케이블을 길이로 잘라서 사용 가능.
브레이크 케이블 장착 시 다음 사항에 유의하십시오:
열린 와이어 길이는 설치 각도, 굽힘 반지름 및 하중 등의 요인에 따라 변경될 수 있음. 그러므로 카운터 베어링(케이블 외피)의 길이는 반드시 브레이크 케이블 설치 후에 동봉된 조절 볼트로 맞추어야 합니다. 이와 동시에 조절 볼트로 브레이크 케이블 시스템의 예압을 설정해야 합니다.
이 경우 설치 시의 최소 굽힘 반지름이 R = 65 mm 이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁을 경우 부식 및 마찰 위험이 높아질 우려가 있음.
조립 중 잠시라도 최소 굽힘 반지름이 기준 이하로 떨어지지 않도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 와이어 외피에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 와이어 외피는 압력만을 흡수하도록 설계되었습니다. 따라서 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나고 영구적으로 손상될 수 있습니다.
브레이크 케이블은 리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.
인도 품목
최종 피스가 있는 와이어 로프 K2023.
내부 튜브가 있는 케이블 하우징 K2024.
엔드 슬리브 K2025.
조절 볼트 K2026.
나사 스터드가 있는 스크류 니플 클램핑 K2027.
육각 너트 K0700.106.
내부 튜브가 있는 케이블 하우징 K2024.
엔드 슬리브 K2025.
조절 볼트 K2026.
나사 스터드가 있는 스크류 니플 클램핑 K2027.
육각 너트 K0700.106.
도면 설명
1) 와이어 로프
2) 케이블 하우징
3) 엔드 슬리브
4) 조절 볼트
5) 스크류 니플
6) 육각 너트
2) 케이블 하우징
3) 엔드 슬리브
4) 조절 볼트
5) 스크류 니플
6) 육각 너트
Accessory
인덱스 플런저 및 작동 요소 K1502.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.