{"product":{"productId":"agid.16709","price":15274.5,"name":"잠금 핀 슬롯 헤드 있음, 축방향 잠금 기능 있음, D1=6 L=20,스틸"},"currency":"KRW"}
Locking pin
슬롯 헤드 있음
스틸
- 기계 부품과 공작물 간의 빠르고 간편한 결합용
- 분야: 기계 공학, 기기 제작, 고정장치 구조물, 측량술, 가정용품
- 간단한 취급
판매 단위
₩15,274 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=볼트 지름
6
L=길이
20
D
12
D2
2,1
Item
Locking pin
L1
6
L2
29
L3
7,4
L5
26
X
1,1
모델 1
슬롯 헤드 있음
버전 2
with axial locking
본체 재질
스틸
전단 강도
더블 엣지
max. kN
12
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한
고정과 연결을 가능하게 함.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
고정과 연결을 가능하게 함.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
조립
카운터 피스 치수에서 삽입을 원활하게 하기 위한 치수 X에 유의하십시오.
도면 설명
카운터 파트 Xmin용 챔퍼 x 45°
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.