{"product":{"productId":"agid.32729","price":33409.25,"name":"잠금 핀 슬롯 헤드 있음, 접이식 잠금 장치 있음, D1=5 L=60,스틸"},"currency":"KRW"}
Locking pin
슬롯 헤드 있음
스틸
- 기계 부품과 공작물 간의 빠르고 간편한 결합용
- 분야: 기계 공학, 기기 제작, 고정장치 구조물, 측량술, 가정용품
- 간단한 취급
- 넓은 단면 확보를 위한 접이식 잠금장치
판매 단위
₩33,409 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=볼트 지름
5
L=길이
60
B
11,2
B1
1,25
D
10
H
2,5
Item
Locking pin
L1
4,1
L2
71,4
L5
64,1
마운팅 홀
H11
5
모델 1
슬롯 헤드 있음
버전 2
접이식 잠금 장치 있음
본체 재질
스틸
전단 강도
더블 엣지
max. kN
8
추출력 F
N
60
설명
재료
스틸, 아연 도금 처리.
정보
접이식 잠금 장치가 있는 잠금 볼트는 빠르고 간편한 고정과 움직이는 부품의 지속적인 연결에 사용된다.
넓은 접이식 잠금 장치가 연결하는 부품을 넓은 단면을 통해 고정할 수 있게 한다. 그 외에 이 부품은 축 방향으로 부하를 가할 수 있다.
접이식 잠금 장치의 잠금 슬롯은 또한 '잠금' 및 '열림' 포지션의 명확한 위치를 가능하게 한다.
넓은 접이식 잠금 장치가 연결하는 부품을 넓은 단면을 통해 고정할 수 있게 한다. 그 외에 이 부품은 축 방향으로 부하를 가할 수 있다.
접이식 잠금 장치의 잠금 슬롯은 또한 '잠금' 및 '열림' 포지션의 명확한 위치를 가능하게 한다.
도면 설명
1) 슬롯 있음
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.