text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명

인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 플런저를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 C(잠금 슬롯 포함)를 사용해야 합니다.


인덱스 플런저는 식품 분야에 적합합니다. 테이퍼 칼라가 있어 스크류 체결 위치는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 함께 위생적으로 실링될 수 있습니다. 표면의 거칠기는 Ra < 0.8µm으로, 먼지 입자가 붙는 것을 방지하고 손쉬운 청소를 보장합니다.

재료

스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

실링, 75 EPDM 295(검정) 또는 75 Fluoroprene® XP (청색).

표면 마무리
잠금 핀은 경화 또는 경화되지 않음, 자연적 마무리.
온도 범위

75 EPDM 295: -40 °C ~ 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C ~ 200 °C.

장점
위생에 맞게 설계된 디자인.
스테인리스 스틸 1.4404.
CIP-/SIP-세척에 적합.
극성 및 비극성 매체 및 향료에 대한 내성.
인도 품목

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔가 포함된 인덱스 플런저.

도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
Accessory

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.