text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
인덱싱 및 클램핑 그립은 하나의 제품만으로 다양한 조절 요소의 위치 조정, 고정 및 클램핑을 가능하게 합니다. 고정은 볼트를 사용하여 형상적 결합으로 이루어지며, 클램핑은 슬리브의 정면부를 통한 힘에 의한 결합으로 이루어질 수 있습니다.

잠금 핀을 사용하여 연결이 완전히 잠기지 않은 경우 돌출된 신호 버튼이 이를 표시합니다.
재료

나사 슬리브, 쾌삭강.

잠금 핀, 스테인리스 스틸 1.4305



별모양 그립 열가소성 수지.

신호 버튼, 열가소성 수지.

표면 마무리
나사 슬리브, 아연 도금.
잠금 핀, 무광택 처리.

별 모양 그립, 검정회색 RAL7021.
신호 버튼, 빨강.
장점
잠금 기능의 시각적 표시
한 제품에 인덱싱과 클램핑 기능.
별모양 그립을 사용한 인체공학적 조작.
요청 시
특수 설계 버전.
Accessory
육각 너트 K0700.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.