{"product":{"productId":"agid.31821","price":11947.26,"name":"플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스"},"currency":"KRW"}
재료
스크류 플랜지, 아연 다이캐스트.
잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스크류 플랜지 청색 화학 표면처리.
잠금 핀, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검정회색 RAL 7021 또는 트래픽 빨간색 RAL 3020.
잠금 핀, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검정회색 RAL 7021 또는 트래픽 빨간색 RAL 3020.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 아연 다이캐스 인덱스 플런저 Mini, 잠금 너트 미포함
시작하여
₩11,947
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지 및 잠금 홈이 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
시작하여
₩11,947
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위한 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
오랜시간 볼트를 풀어야 하고 잠금 핀의 반동으로 튀는 것을 방지해야 하는 경우에 C형을 사용합니다.
미니 인덱스 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 알려진 표준 설치형에 대해 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
스크류 플랜지는 접시머리 나사를 사용하여 얇은 벽의 구조부품에 고정할 수 있습니다.
오랜시간 볼트를 풀어야 하고 잠금 핀의 반동으로 튀는 것을 방지해야 하는 경우에 C형을 사용합니다.
미니 인덱스 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 알려진 표준 설치형에 대해 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
스크류 플랜지는 접시머리 나사를 사용하여 얇은 벽의 구조부품에 고정할 수 있습니다.
재료
스크류 플랜지, 아연 다이캐스트.
잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스크류 플랜지 청색 화학 표면처리.
잠금 핀, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검정회색 RAL 7021 또는 트래픽 빨간색 RAL 3020.
잠금 핀, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검정회색 RAL 7021 또는 트래픽 빨간색 RAL 3020.
정보
타입 C를 사용하면 버섯형 그립을 30 회전하여 잠금 핀을 당긴 위치에 고정할 수 있습니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
Accessory
카운터성크 스크류 K0708.