{"product":{"productId":"agid.1334","price":18137.13,"name":"플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
그립 레버, 검회색 RAL7021 또는 트래픽 레드 RAL3020.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
그립 레버, 검회색 RAL7021 또는 트래픽 레드 RAL3020.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 짧은 사양, 잠금 너트 미포함, 카운터 너트 미포함
시작하여
₩18,137
부가세 별도
배송비 별도
인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립 있음, 잠금 홈 없음, 잠금 너트 있음
시작하여
₩18,597
부가세 별도
배송비 별도
인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립과 잠금 홈 있음, 잠금 너트 없음
시작하여
₩23,678
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩23,949
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
그립 레버, 검회색 RAL7021 또는 트래픽 레드 RAL3020.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
그립 레버, 검회색 RAL7021 또는 트래픽 레드 RAL3020.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
Accessory
스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.