text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변경하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 CP를 이용해야 합니다.

나사 잠금을 통해 설치 깊이가 정확하게 기존 구성 부품과 일치하므로 스토퍼가 필요 없습니다
재료

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.



스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.



버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

스레드 잠금장치, 청색.
정보
나사 잠금 장치는 선택적으로(스팟) 적용되는 클램핑 폴리아미드 코팅입니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 AP: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 CP: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
Accessory
스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.