text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
4 기사

설명

제품 설명
잠금 볼트는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재료

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.



스테인리스 스틸 버전 A1:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀, 경화 1.4034.

잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.



스테인리스 스틸 버전 A4:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.



버섯형 그립, 열가소성.

표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.