text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

푸시 버튼을 누르면 잠금 기능이 작동합니다.
빨강 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 위치를 변경할 수 있습니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

잠금 해제 버튼, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.

잠금 해제 버튼, 빨강.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 너트 있음.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.