{"product":{"productId":"agid.31596","price":9920.01,"name":"플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색, RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색, RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 인덱스 플런저 Mini, 잠금 너트 미포함
시작하여
₩9,920
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
시작하여
₩9,920
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 C를 사용해야 합니다.
미니 인덱싱 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 익숙한 표준 디자인 대신 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 C를 사용해야 합니다.
미니 인덱싱 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 익숙한 표준 디자인 대신 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색, RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검회색, RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
정보
타입 C를 사용하면 버섯형 그립을 30 회전하여 잠금 핀을 당긴 위치에 고정할 수 있습니다.
조립
조립 시 잠금 핀은 개방형 스패너를 사용하여 빼내야 합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
Accessory
스페이서 링 K0665.
육각 너트 K0700.
포지셔닝 부싱, 인덱싱 플런저용 K1290.
육각 너트 K0700.
포지셔닝 부싱, 인덱싱 플런저용 K1290.