text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지해야 할 경우 타입 M을 사용해야 합니다.
재료

스틸 버전:

슬리브 1.0403 용접 가능.

잠금 핀, 쾌삭강.



스테인리스 스틸 버전:

슬리브 1.4301

잠금 핀, 경화 1.4034

잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305



버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리
스틸 버전:
슬리브, 검정 산화 처리, 용접 가능.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
슬리브, 무광택 처리 및 용접 가능.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보
인덱싱 플런저가 용접된 경우, 고온으로 인해 스프링이 열적으로 손상되지 않도록 슬리브를 가용접 해야 합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 L: 잠금 슬롯 없음
타입 M: 잠금 슬롯 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.