{"product":{"productId":"agid.1477","price":230980,"name":"플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
쾌삭강.
그립 볼, 열가소성 수지.
그립 볼, 열가소성 수지.
표면 마무리
경화 및 연마,
그립 볼, 검회색 RAL7021.
그립 볼, 검회색 RAL7021.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
시작하여
₩230,980
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 그립 볼, 원추형 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
시작하여
₩246,600
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 B를 사용해야 합니다.
부싱이 있는 인덱싱 플런저는 신속한 위치 조정 및 고정을 위한 최적의 조합을 이룹니다. 인덱스 플런저와 부싱의 정확한 버전을 통해 두 부품을 함께 꽂을 때 높은 반복 정확도를 달성합니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 B를 사용해야 합니다.
부싱이 있는 인덱싱 플런저는 신속한 위치 조정 및 고정을 위한 최적의 조합을 이룹니다. 인덱스 플런저와 부싱의 정확한 버전을 통해 두 부품을 함께 꽂을 때 높은 반복 정확도를 달성합니다.
재료
쾌삭강.
그립 볼, 열가소성 수지.
그립 볼, 열가소성 수지.
표면 마무리
경화 및 연마,
그립 볼, 검회색 RAL7021.
그립 볼, 검회색 RAL7021.
정보
기술에 관한 조언은 조립 및 설치
설명서를 참고함.
설명서를 참고함.
도면 설명
타입 A: 표준
타입 B: 잠금형
타입 B: 잠금형