text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
4 기사

설명

제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간에 걸쳐 풀림 상태가 이루어져야 하고 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.

고급 인덱싱 플런저는 인덱싱 플런저와 나사 슬리브의 제조 요구 사항이 더 높은 것이 특징입니다. 또한 나사 슬리브에 센터링 장치가 부착되어 위치 정확도를 높이는 데 사용할 수 있습니다.
재료

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.



스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.



버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
조립
나사 슬리브 센터링을 사용할 때는 스레드 절단 전에
시트 베어링에 피트를 제작할 것이 권장됩니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
Accessory
적합한 원통형 부싱 K0736.
잠금 너트 K0700.
스페이서 링 K0665.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.