{"product":{"productId":"agid.30436","price":18434.46,"name":"잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
아일렛 핸들, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
아일렛 핸들, 검회색 RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
아일렛 핸들, 검회색 RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
더 보기
더 적게 표시
잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형
시작하여
₩18,434
부가세 별도
배송비 별도
잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, B형
시작하여
₩18,732
부가세 별도
배송비 별도
잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, C형
시작하여
₩18,732
부가세 별도
배송비 별도
잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, D형
시작하여
₩18,975
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
아일렛 핸들, 열가소성 수지.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
아일렛 핸들, 검회색 RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.
아일렛 핸들, 검회색 RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
정보
장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음