text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용함. 먼저 볼트를 수동으로 풀고 난 후에만 다른 잠금 위치로 이동 가능.

인체 공학적 T 그립으로 적은 힘을 가해 수월하게 취급 가능.
재료

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.



스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.



T 그립, 열가소성 수지

.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화처리.


스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

T 그립, 검회색 RAL7021 또는 트래픽 레드 RAL3020
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 너트 있음.
Accessory
스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.